- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
- ANT830
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s UHF-om
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s UHF-om
ANT830
DTRUHFE_AERWETTN04
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka UHF u proizvodnji i logistici
- Za uporabu u bliskom polju
- Iznimno visok raspon očitavanja
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 865...870 |
---|---|
Spojevi antene | 1; (TNC utičnica) |
Polarizacija | kružni |
Pojačanje antene [dB] | 8,5 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2090,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 271 x 270 x 42 |
Materijali | kućište: Aluminij; Zaštitni poklopac: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|