Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om
ANT516
DTRHF KQRWIDUS03-
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka na prijenosnicima predmeta za obradu i proizvodima
- Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om u ploasnatoj izvedbi za primjene u prostorima s ograničenim mogućnostima ugradnje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Prikladno za uporabu s adapterima antene sustava RFID za povećanje raspona
- Za spajanje na jedinice za procjenu sustava RFID s LF-om/HF-om pomoću iskušanog spoja M12
Primjena
Primjena | otkrivanje objekata na opremi za prijenos | |
---|---|---|
Radijsko odobrenje za | EU/RED; Japan; Australija; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; SAD; Kanada; Malezija; Brazil; Meksiko; Vijetnam | |
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 160 | |||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | DATA / DTE10x |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 457,9 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 90 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materijali | PBT; TPE-U; Plemeniti čelik |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|