- Proizvodi
- AL1030
IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
IO-Link Master sa sučeljem EtherCAT
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
- Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
- S integriranim sučeljem sabirnice polja
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Za spajanje do osam uređaja s IO-Linkom
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AL1332 Usporedba proizvoda: AL1030 / AL1332 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | U/I moduli za vanjsku uporabu |
---|---|
Funkcija prioritetnog spoja | Napajanje napona; sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Dodatni dovod napona [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Snaga struje po ulazu [A] | 1,6 |
---|
Snaga struje po ulazu [A] | 0,2 |
---|
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 12; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 12; Broj digitalnih izlaza: 8 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Visoka razina prekapčanja [V] | 15...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | -3...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; IO-Link |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 4 |
Broj ulaza razreda B | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 572,5 |
---|---|
Materijali | kućište: PA; utičnica: Mjed niklovano |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: FKM |
---|
Električni priključak - Napajanje napona IN
X31 | Poveznik: M12; kodiranje: T |
---|
Električni priključak - Napajanje napona OUT
X32 | Poveznik: M12; kodiranje: T; Brtva: FKM |
---|
Električni priključak - Procesni priključak
IO-Link Port Class A X01...X04 | Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: FKM |
---|