Alternativni artikl: AC5014
– Usporedba proizvoda: AC5012 / AC5014
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Električni podaci | |
---|---|
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
Izlazi | |
Električna izvedba | AS-i |
Opteretivost kontakta | < 2 A |
Radni uvjeti | |
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i klasifikacija | |
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
Mehanički podaci | |
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materijali | PBT; nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak | |
kontaktni zatici u gornjem dijelu modula : | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC5012-00 — 09.02.2005 —
![]() |