Donji dio modula sučelja AS
AC5010
EMS-Base FC Addressing socket
Donji dio modula sučelja AS
AC5010
EMS-Base FC Addressing socket
- Sučelje AS-i za gornji dio modula
- Pouzdano spajanje na plosnati kabel sučelja AS-i zbog tehnologije brzog postavljanja
- Za postavljanje na vodilicu DIN i ploču
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Opteretivost kontakta | < 2 A |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (ovisno o korištenom gornjem dijelu: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 59,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materijali | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
kontaktni zatici u gornjem dijelu modula : |