1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC5004

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: AC5101 – Usporedba proizvoda: AC5004 / AC5101
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

AC5004

Donji dio modula sučelja AS

ASI-MUT PG MIT SKL + SCHIRMBL.

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Opteretivost kontakta < 4 A
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Vrsta montaže Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku
Materijali PBT
Opaske
Opaske
do 4 kabelska odvojka vijčanog spoja za proizvoljno T i križno grananje
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Vijčane stezaljke: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC5004-00 — 19.06.2012 —