Svjetlovodni ponavljač AS-i
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
Svjetlovodni ponavljač AS-i
AC3227
SmartL25 AS-i FO-Repeater
- Za proširenje duljine kabela u mreži AS-i
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću konektora COMBICON s vijčanim terminalima
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada i kvara
Primjena
Primjena | Proširenje mreže AS-i svjetlovodnom tehnologijom do najv. 3200 m |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 60 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 162,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PA 6.6 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |