Primjena |
Primjena |
Samo za korištenje s masterom AS-i uz profil M4 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
18...31,6 DC |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] |
30 |
Dodatni dovod napona [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] |
5000; (AUX) |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
Ulazi |
Broj digitalnih ulaza |
4 |
Ulazni krug digitalnih ulaza |
PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2) |
Napajanje senzora ulaza |
über E+/E- / extern nach SELV / AUX |
Napajanje napona [V] |
16...30; (AUX) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] |
1000 |
Visoka ulazna struja [mA] |
6...10 |
Niska ulazna struja [mA] |
0...2 |
Min. visoki signal razine prekapčanja [V] |
11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva |
da |
Izlazi |
Broj digitalnih izlaza |
4 |
Krug |
PNP |
Raspon napona DC [V] |
20...30; (AUX) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
1000; (kategorija iskoristivosti DC-12: 700 mA; kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [mA] |
4000; (> 50 °C: 2000 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Električki izolirano |
da |
Izlazi prekapčanja za napajanje pokretača |
über E+/E- / extern nach SELV / AUX |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...65 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
90; (nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] |
2000 |
Zaštita |
IP 20 |
Terminali za stupanj zaštite |
IP 20 |
Stupanj zaprljanja |
2 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 62026-2 |
|
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
|
MTTF [godina] |
277 |
Upute |
Uređaj se napaja iz izoliranog izvora.; Ovaj izvor napona treba imati sekundarni osigurač naveden na UL-u (pogledajte priloženi list).; Alternativno se može koristiti napajanje 2. razreda za AUX. |
AS-i klasifikacija |
Verzija AS-i |
3.0 |
Moguć način proširenog adresiranja |
da |
Profil AS-i |
S-7.A.7 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] |
7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] |
A.7 |
Profil AS-i [hex] |
7; (pričvršćeno) |
Certifikat AS-i |
124401 |
Dodjela podatkovnih bitova |
Podatkovni bit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Ulaz |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
Izlaz |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
O-4 |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
139 |
Vrsta montaže |
Montaža na vodilice DIN |
Materijali |
plastika; PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
LED, Žuto I1...I4, O1...O4 |
Pogon |
LED, Zeleno AS-i, AUX |
Greška |
LED, Crveno |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm |