You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Terenski moduli ProcessLine za vlažna područja
  5. AC2904

Modul ProcessLine sučelja AS

AC2904

ProcessLine 4DI 3DOT IP69K

Modul ProcessLine sučelja AS

AC2904

ProcessLine 4DI 3DOT IP69K

  • Osobito za uporabu u vlažnim područjima u industriji hrane i pića
  • Higijenski dizajn bez kutova i rubova
  • Otporno na visokotlačno čišćenje agresivnim sredstvima za čišćenje
  • Jasno vidljive snažne žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i pogreške
  • Sučelje AS-i i napajanje od 24 V pomoću zajedničkog konektora M12
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Primjena
Primjena higijenska i vlažna područja u industriji hrane
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 240
Dodatni dovod napona [V] 20...30 DC; (AUX)
Najv. potrošnja struje s dodatnog napajanja [mA] 2100; (AUX)
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 3
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 4
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP; (vrsta 2 prema IEC 61131-2)
Napajanje senzora ulaza AS-i
Napajanje napona [V] 18...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 200
Visoka ulazna struja [mA] 6...10
Niska ulazna struja [mA] 0...2
Visoka razina prekapčanja [V] > 11
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Izlazi
Broj digitalnih izlaza 3
Krug PNP
Raspon napona DC [V] 20...30; (AUX)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 700; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1))
Ukupno izlaza maksimalne struje opterećenja [A] 2,1
Osigurano protiv kratkog spoja da
Električki izolirano da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -5...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 90; (linearno smanjivanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće)
Maks. visina iznad razine mora [m] 2000
Zaštita IP 68; IP 69K
Stupanj zaprljanja 2
Testovi / odobrenja
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
MTTF [godina] 160
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 2.1
Prošireni način adresiranja da
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-7.A.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] A.E
Certifikat AS-i 101107
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Ulaz 1 2 3 4
utičnica I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
zatik 4 2 4 4 2 4
Izlaz 1 2 3 -
utičnica O-1 O-2 O-3 -
zatik 4 4 4 -
Mehanički podaci
Težina [g] 632
Dimenzije [mm] Ø 137,3 / L = 80
Materijali uvodnica s navojem: nehrđajući čelik (1,4404/316L); LED-Fenster: Računalo; O-prsten: EPDM; Zaštitna kapica: PP
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Greška LED, Crveno
Funkcija LED, Žuto
Električni priključak
Priključak modula M12
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Momentni ključ:, E70390
Zaštitna kapica: M12, E70297
Razdjelna kutija plosnatog kabela:, E70354
Opaske
Opaske
Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju.
Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Priključak okruglog kabela AS-i /AUX ne bi smio biti duži od 2 m.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - AS-i
Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm
Električni priključak - Izlazi
Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm
Električni priključak - Ulazi
Priključak Poveznik: M12; kodiranje: A; Zakretni moment pritezanja: 1,2...1,4 Nm