- Proizvodi
- AC2807
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2807
CabinetModule 4DI 4DO R C
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2807
CabinetModule 4DI 4DO R C
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 60 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj izlaza releja: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AUX |
Napajanje napona [V] | 18...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 24 |
Raspon napona AC [V] | 240 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2500 |
Broj izlaza releja | 4 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |
---|---|
Materijali | PA; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | COMBICON: |
---|