- Proizvodi
- AC2805
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2805
CabinetModule 4DO R C
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2805
CabinetModule 4DO R C
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2258 Usporedba proizvoda: AC2805 / AC2258 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 60 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 6 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 4 |
---|
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 24 |
Raspon napona AC [V] | 240 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2500 |
Broj izlaza releja | 4 |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...50 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-8.0 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 8 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materijali | PA; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | COMBICON: |
---|