- Proizvodi
- AC2739
Modul PCB sučelja AS
AC2739
PCB 4DI 3DO T W
Modul PCB sučelja AS
AC2739
PCB 4DI 3DO T W
- Za postavljanje u mala kućišta, upravljačke ormariće i upravljačke ploče
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću žičnih vodiča
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za integraciju mehaničkih sklopki u mreže sučelja AS-i
- Spoj sučelja AS-i za tri upravljačka i signalna uređaja
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2751 Usporedba proizvoda: AC2739 / AC2751 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Ugradbeno kućište |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 170 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,12 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 3 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 15...29; (DC) |
Visoka ulazna struja [mA] | > 3 |
Niska ulazna struja [mA] | < 1,5 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 3 |
Krug | PNP |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 40 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 3.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.A.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 115,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Ugradnja u kućište Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |