Modul PCB sučelja AS
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
Modul PCB sučelja AS
AC2729
AS-i pcb 2-DI/1-DO
- Za postavljanje u mala kućišta, upravljačke ormariće i upravljačke ploče
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću žičnih vodiča
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Za integraciju mehaničkih sklopki u mreže sučelja AS-i
- Spoj sučelja AS-i za dva upravljačka i signalna uređaja
Primjena
Primjena | Ugradbeno kućište |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 18...30; (DC) |
Visoka ulazna struja [mA] | > 5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Raspon napona DC [V] | DC |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 10 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaštita | IP 20; (ovisno o kućištu) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 842 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | ||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | ||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | ||||||||||
Certifikat AS-i | 75101 | ||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 58,5 |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,2 m |