1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC2717

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

AC2717

Modul upravljačkog ormarića sučelja AS

CabinetModule 4DO T ST
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
  • asi
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] < 80
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 4
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Broj digitalnih izlaza 4
Krug PNP
Raspon napona DC [V] 10...30; (prema PELV)
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 1000
Osigurano protiv kratkog spoja da
Električki izolirano da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
AS-i klasifikacija
Profil AS-i S-8.0
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 8
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 0
Certifikat AS-i 01601
Mehanički podaci
Vrsta montaže Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu
Materijali PA; PVC
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja LED, Žuto
Pogon LED, Zeleno
kratki spoj LED, Crveno
Opaske
Opaske
Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC2717-00 — 19.06.2012 —