- Proizvodi
- AC2605
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2605
AnalogModule 1A0 ST
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2611 Usporedba proizvoda: AC2605 / AC2611 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 135 |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Raspon napona DC [V] | 13...36; (prema PELV) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Profil AS-i | S-7.1 |
---|---|
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 1 |
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu |
---|---|
Materijali | PA; PVC |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|