1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC2566

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: AC2402 – Usporedba proizvoda: AC2566 / AC2402
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal

AC2566

Modul ClassicLine sučelja AS

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67
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
  • asib
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] 15...57; (Vanjsko napajanje)
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 57; (s vanjskim napajanjem: 27 mA)
Zaštita od obrnutog polariteta da
Dodatni dovod napona [V] 24 DC
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 4
Ulazi
Broj analognih ulaza 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Napajanje napona [V] 24
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 500; (s vanjskim napajanjem; s vanjskim napajanjem: 100 mA)
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva ne
Razlučivost analognog ulaza 16 (1 bit = 1 µA)
Napajanje senzora ulaza AS-i/vanjski
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Razlučivost analognog izlaza 1µA
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...70
Temperatura skladištenja [°C] -20...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [godina] 115
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i putem sučelja za adresiranje IR ili utičnice za adresiranje u donjem dijelu ; Moguće adresiranje IR
Profil AS-i S-7.3.E
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] 3.E
Certifikat AS-i u tijeku da
Mehanički podaci
Težina [g] 217,2
Vrsta montaže Sučelje AS-i za donje dijelove PK-/PK-E
Materijali PBT; Brtva: FKM; Vijci: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX
Greška LED, Crveno
Funkcija LED, Žuto Kanali AI1...AI4
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
Donji dio modula
Opaske
Upute Otkazani artikal
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Poveznik: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC2566-00 — 12.11.2013 —