Električni podaci |
Radni napon [V] |
26,5...31,6 DC |
Potrošnja struje [mA] |
12; (Vanjsko napajanje) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] |
s vanjskim napajanjem: 24 mA |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] |
0,5; (s vanjskim napajanjem) |
Dodatni dovod napona [V] |
24 DC |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj analognih izlaza: 4 |
Izlazi |
Broj analognih izlaza |
4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren) |
Analogni strujni izlaz [mA] |
0...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
600 |
Razlučivost analognog izlaza |
16 (1 bit = 1µA) |
Analogni izlazi za napajanje pokretača |
eksterni 24 V |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
0...70 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-20...85 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 50295 |
|
EN 61000-6-4 |
: 2001 |
EN 61000-6-2 |
: 2001 |
|
MTTF [godina] |
150 |
AS-i klasifikacija |
Adresiranje AS-i |
Konektor za adresiranje; Moguće adresiranje IR |
Profil AS-i |
S-7.3.6 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] |
7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] |
3.6 |
Certifikat AS-i u tijeku |
da |
Određivanje parametar bita |
Parametar bit |
Oznaka |
|
|
|
|
|
P0 |
ne rabi se |
|
|
|
|
|
P1 |
ne rabi se |
|
|
|
|
|
P2 |
ukazivanje na periferni kvar |
: 1 |
aktivirano |
/ 0 |
deaktivirano |
|
P3 |
ne rabi se |
|
|
|
|
|
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
206,5 |
Vrsta montaže |
Sučelje AS-i za baze PK-E |
Materijali |
PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] |
0,6...0,8 |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Pogon |
LED, Zeleno Napon AS-i / 24 V AUX |
Greška |
LED, Crveno |
Funkcija |
LED, Žuto Kanali AO1...AO4 |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
|
Poveznik: M12 |