Električni podaci |
Radni napon [V] |
26,5...31,6 DC |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] |
250 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] |
2 |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
Ulazi |
Broj digitalnih ulaza |
4 |
Ulazni krug digitalnih ulaza |
PNP |
Napajanje senzora ulaza |
AS-i |
Napajanje napona [V] |
18...30; (preko plosnatog kabela) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] |
200 |
Visoka ulazna struja [mA] |
6...10 |
Niska ulazna struja [mA] |
0...2 |
Min. visoki signal razine prekapčanja [V] |
11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva |
da |
Izlazi |
Električna izvedba |
AS-i |
Broj digitalnih izlaza |
4 |
Krug |
PNP |
Raspon napona DC [V] |
15...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; za cULus napon mora biti usklađen prema "Limited Voltage/Current") |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
1000; (kategorija iskoristivosti DC-13 (upravljanje elektromagnetima): 20 W (IEC 60947-5-1); prema cULus-u: 700 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Električki izolirano |
da |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
|
MTTF [godina] |
171 |
AS-i klasifikacija |
Verzija AS-i |
2.1 |
Adresiranje AS-i |
Moguće adresiranje IR |
Moguć način proširenog adresiranja |
ne |
Profil AS-i |
S-7.0.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] |
7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] |
0.E |
Certifikat AS-i |
39301 |
Dodjela podatkovnih bitova |
Podatkovni bit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
Ulaz |
1 |
2 |
3 |
4 |
utičnica |
I-1 |
I-2 |
I-3 |
I-4 |
zatik |
2+4 |
2+4 |
2+4 |
2+4 |
Izlaz |
1 |
2 |
3 |
4 |
utičnica |
O-1 |
O-2 |
O-3 |
O-4 |
zatik |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
192 |
Vrsta montaže |
Sučelje AS-i za baze PK-E |
Materijali |
PBT |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Pogon |
LED, Zeleno |
Greška |
LED, Crveno |
Funkcija |
LED, Žuto |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
Opaske |
Opaske |
Ulazi i izlazi trebaju imati električnu izolaciju. |
Ne spajajte nijednu od sljedećih točaka na vanjski potencijal: |
I-, I+, I1, I2, I3, I4 |
Priključci su električki spojeni s kabelom AS-i. |
|
Upute |
Otkazani artikal |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
|
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK-E: |
|
Poveznik: M12 |