- Proizvodi
- AC2462
Modul CompactLine sučelja AS
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Modul CompactLine sučelja AS
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2466 Usporedba proizvoda: AC2462 / AC2466 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 30 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4; (dvosmjerno) |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | prema PELV |
Napajanje napona [V] | 20...30; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus) |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 200 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 11 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Krug | PNP |
Raspon napona DC [V] | 20...30; (prema PELV; preko plosnatog kabela; Pogonski napon "supply class 2" prema cULus) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 2000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresiranje AS-i | Moguće adresiranje IR | ||||||||||
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Vrsta montaže | Izravno spojivi plosnati kabeli AS-i |
---|---|
Dimenzije [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materijali | PUR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |