Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2388
AS-i Module 2BI 2LO RD/GR
- Koristite kao tipku za pokretanje / zaustavljanje ili tipku za potvrdu na strojevima
- Pritisne tipke s osjetilnim točkom pritiska kao zaštita od slučajnog kontakta
- Jasno vidljive žaruljice LED kao optička povratna informacija za pokretanje
- Aktivno okidanje putem sučelja AS-i
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 55 |
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certifikat AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 133 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Dimenzije [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materijali | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|