Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2317
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2317
DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
- Za nadzor položaja ventila
- Za pouzdanu povratnu informaciju o položaju pokretača ventila
- S nadzorom pokretanja i kvarova na elektromagnetskom ventilu
- Beskontaktni sustav s funkcijom samočišćenja
- Brzo i sigurno postavljanje sa samo tri vijka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 260 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | ne |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Električki izolirano | ne |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 310 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | da |
Profil AS-i | S-7.A.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E |
Certifikat AS-i | 75001 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 178,5 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materijali | PBT; Računalo |
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
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|
Električni priključak - utičnica
Ausgänge | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|