- Proizvodi
- AC2304
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
Dvojni senzor sučelja AS za pneumatske pokretače sa četvrtinskim zakretajem
AC2304
ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 140 |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | F | |||||
Certifikat AS-i | 15101 | |||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Materijali | PBT; Računalo |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Eingänge | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik |
---|