- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Postavljanje u upravljačke ormariće
- AC2220
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2220
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i funkcije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AC3222 Usporedba proizvoda: AC2220 / AC3222 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj ulaza Pt100: 4 |
---|---|
Mjerno područje [°C] | -200...850 |
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 80 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj ulaza Pt100: 4 |
---|
Ulazi
Broj ulaza Pt100 | 4 |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 24 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 80 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Razlučivost analognog ulaza | 16 / 0,1 °C |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°C] | -200...850 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 140 |
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 |
Profil AS-i | S-7.3.E |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.E |
Mehanički podaci
Težina [g] | 155,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | COMBICON: |
---|