- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- AS-Interface I/O moduli
- Postavljanje u upravljačke ormariće
- AC2219
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
Modul upravljačkog ormarića sučelja AS
AC2219
SmartLine25 4AO (V) C IP20
- Za uporabu u upravljačkim ormarićima
- Jednostavno i brzo ožičenje pomoću rešetkastih stezaljki
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Dvostruki terminali za primjenu petlje kroz dovod napona
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, statusa prekapčanja i funkcije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AC3219 Usporedba proizvoda: AC2219 / AC3219 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Postavljanje u upravljačke ormariće |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 12...57; (Vanjsko napajanje) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 57; (s vanjskim napajanjem: 25 mA) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,5; (s vanjskim napajanjem; s vanjskim napajanjem: 100 mA) |
Dodatni dovod napona [V] | 24 DC; (prema PELV) |
Dodatni dovod napona | opcionalno |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Broj analognih izlaza | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung) |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | 600 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 1000 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Razlučivost analognog izlaza | 16 (1 bit = 1 µV) |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AS-i / AUX |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [godina] | 140 |
AS-i klasifikacija
Adresiranje AS-i | Konektor za adresiranje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Određivanje parametar bita |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 174,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na vodilice DIN |
Materijali | PA 6.6 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | COMBICON: |
---|