1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC2028

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: AC2024 – Usporedba proizvoda: AC2028 / AC2024
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

AirBox sučelja AS

AirBox 2DI 2PO M12

AC2028
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
  • asi
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2; Broj pneumatskih izlaza: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2
Ulazni krug digitalnih ulaza PNP
Napajanje napona [V] 20...30
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] 100
Visoka ulazna struja [mA] > 3
Niska ulazna struja [mA] < 1,5
Min. visoki signal razine prekapčanja [V] 10
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva da
Napajanje senzora ulaza AS-i
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Broj pneumatskih izlaza 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...55
Napomena o temperaturi okoline
s posebnom obradom komprimiranog zraka: < 0 °C
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
AS-i klasifikacija
Profil AS-i S-3.F
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 3
Identifikacijska šifra AS-i [hex] F
Certifikat AS-i 10501
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
Ulazi/izlazi I-1 I-2 O-3 O-4
Mehanički podaci
Vrsta montaže Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali PBT
Pneumatski sustav dva 3/2-putna ventila
Područje radnog tlaka [bar] 2...8
Područje radnog tlaka [MPa] 0,2...0,8
Napomena o području radnog tlaka
uklj. najviši mogući tlak
Količina zraka kod 6/5 bara [l/min] 350
Količina zraka kod 6/0 bara [l/min] 550
Dopušteni komprimirani zrak filtrirano (5 µm); podmazano (ISO-VG10) ili nepodmazano
Cijevna armatura Legris LF 3000/8
Ispust Ispust s ugrađenim filtrom
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Funkcija LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG:
Poveznik: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC2028-00 — 19.06.2012 —