You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. AS-Interface I/O moduli
  4. Moduli sa svijetlećim tasterom
  5. AC2026

Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AC2026

EMS Module 2BI 2LO

Modul osvijetljene tipke sučelja AS

AC2026

EMS Module 2BI 2LO

  • Koristite kao tipku za pokretanje / zaustavljanje ili tipku za potvrdu na strojevima
  • Pritisne tipke s osjetilnim točkom pritiska kao zaštita od slučajnog kontakta
  • Jasno vidljive žaruljice LED kao optička povratna informacija za pokretanje
  • Aktivno okidanje putem sučelja AS-i
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2086 Usporedba proizvoda: AC2026 / AC2086 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • asi
Primjena
Primjena terenska ugradnja
Električni podaci
Radni napon [V] 26,5...31,6 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 55
Ulazi
Napajanje senzora ulaza AS-i
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50295
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 2.1
Prošireni način adresiranja ne
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M2; M3; M4
Profil AS-i S-3.F.F
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 3
Identifikacijska šifra AS-i [hex] F.F
Certifikat AS-i 04801
Dodjela podatkovnih bitova
Podatkovni bit D0 D1 D2 D3
taster 2 1 - -
LED - - 2 1
Mehanički podaci
Težina [g] 100,6
Vrsta montaže Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja
Materijali PBT
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Tipke 2 x LED, Bijelo
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
pokrivna potpora: 2
umeci u boji: 2, Crveno
2, Zeleno
2, Žuto
2, Plavo
2, Bijelo
Opaske
Opaske
Pritisne tipke (EAO vrste 84) omogućuju zaštitu od slučajnog kontakta.
Kućište i pritisne tipke mogu se označiti naljepnicama.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: