- Proizvodi
- AC1335
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1335
AS-i DP Gateway 1 Master
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1375 Usporedba proizvoda: AC1335 / AC1375 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Ulaz PROFIBUS DP |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 200 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 4 |
Broj mastera AS-i | 1 |
Električno odvajanje | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS |
---|
Standard prijenosa | EN 50170 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Način korištenja | Prijenos podataka | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M3 |
Certifikat AS-i | 63501 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|