1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. AC1308

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

AC1308

Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

ControllerE 1Master DN RS232
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
  • asi
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Primjena decentralizirani upravljački uređaj; ulaz DeviceNet
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 10
Maks. potrošnja struje [VA] 10
Broj mastera AS-i 1
Sučelja
Komunikacijsko sučelje RS232; CAN
CAN
Protokol DeviceNet
Način korištenja Prijenos podataka
Dodatak Group 2 only Slave
RS232
Broj sučelja R232 1
Stopa prijenosa 9600...115200 Baud
Vrsta poveznika RJ11
Način korištenja Programiranje
Dodatak s električnom izolacijom
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaštita IP 20
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 2.1
Profil AS-i M3
Certifikat AS-i 61111
Mehanički podaci
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali Aluminij; Čelični lim pocinčano
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 3 x LED, Crveno
4 x LED, Zeleno
2 x LED, Žuto
potpuno grafički zaslon LCD
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC1308-00 — 09.05.2008 —