You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. AC1305

Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1365 Usporedba proizvoda: AC1305 / AC1365 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • asi
  • cul
Primjena
Primjena decentralizirani upravljački uređaj; Ulaz PROFIBUS DP
Električni podaci
Radni napon [V] 24 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Snaga izolacije [V] 500
Potrošnja struje [mA] < 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 10
Maks. potrošnja struje [VA] 10
Broj mastera AS-i 1
Električno odvajanje da
Sučelja
Komunikacijsko sučelje RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standard prijenosa EN 50170
Stopa prijenosa 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Način korištenja Prijenos podataka
Napomena o sučeljima
Dijagnostička funkcija
RS232
Broj sučelja R232 1
Stopa prijenosa 9600...115200 Baud
Vrsta poveznika RJ11
Način korištenja Programiranje
Napomena o sučeljima
s električnom izolacijom
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaštita IP 20
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i 2.1
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M3
Certifikat AS-i 61103
Mehanički podaci
Težina [g] 544,4
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali Aluminij; Čelični lim pocinčano
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 2 x LED, Crveno
2 x LED, Zeleno
2 x LED, Žuto
potpuno grafički zaslon LCD
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.