Modul za razvezivanje podataka sučelja AS
AC1250
AS-i Data Decoupler
Modul za razvezivanje podataka sučelja AS
AC1250
AS-i Data Decoupler
- Pouzdano napajanje za ulaze, module, senzore i pokretače
- Visoka snaga struje
- Napajanje nekoliko ulaza s jednog punjača
Električni podaci
Radni napon [V] | 21,5...31,6 DC |
---|---|
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Električki izolirano | ne |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 701 |
---|
AS-i klasifikacija
Certifikat AS-i | 93001 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 263,5 |
---|---|
Materijali | Računalo |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | ...2,5 mm² |
---|