You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. AC1014

Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

AC1014

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Ulaz DeviceNet sučelja AS s PLC-om

AC1014

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1324 Usporedba proizvoda: AC1014 / AC1324 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • asi
  • cul
Primjena
Primjena Uporaba kao minikontroler i gateway
Električni podaci
Radni napon [V] 22...30 DC; (24 DC ; prema PELV)
Snaga izolacije [V] 500
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 80
Maks. potrošnja struje [VA] 10
Električno odvajanje da
Izlazi
Električna izvedba AS-i
Sučelja
Komunikacijsko sučelje RS232
RS232
Broj sučelja R232 1
Stopa prijenosa 4800...62400 Baud
Vrsta poveznika SUB-D
Način korištenja Programiranje
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...70
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95
Zaštita IP 20
AS-i klasifikacija
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i M1
Certifikat AS-i 22504
Mehanički podaci
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Materijali Aluminij
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcijska kontrola 2 x LED, Crveno
2 x LED, Zeleno
2 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke: 7 x