1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Sigurnosna tehnologija
  4. AS-Interface sigurnost u radu
  5. Sigurnosni monitori
  6. AC031S

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: AC032S – Usporedba proizvoda: AC031S / AC032S
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal

AC031S

Sigurnosni monitor sučelja AS

Safety mon/1 ch. enhan. net
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
  • asib
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 15
Radni napon [V] 24 DC
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] 45
Najviša uklopna struja [mA] 600
Sučelja
RS232
Stopa prijenosa 9600 Baud
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -30...70
Zaštita IP 20; (Prikladno samo za uporabu u prostorijama za električno upravljanje ili upravljačkim ormarićima s minimalnom stopom zaštite IP54.)
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50081-2 (1993)
EN 61000-6-2 (1999)
EN 60947-5-1 (2000)
EN 60204-1
Sigurnosna klasifikacija
ISO 13849-1 PL e
IEC 61508 SIL 3
Vijek trajanja TM (Mission Time) [h] 175200
Vrijeme zadatka TM (dodatni pokazatelj)
20 godina
AS-i klasifikacija
Profil AS-i 7.F
Konfiguracija I/O AS-i [hex] 7
Identifikacijska šifra AS-i [hex] F
Certifikat AS-i u tijeku da
Mehanički podaci
Težina [g] 384
Materijali PA crno
Opaske
Upute Otkazani artikal
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — HR-HR — AC031S — 19.03.2014 —