Za čvrsto prianjanje

pribor poduzeća ifm za sva područja primjene

Pravilna ugradnja i čvrsto prianjanje senzora neophodni su za pouzdan rad. Jednostavni, modularni, brzi i pouzdani, bilo da su kutni nosači, stezaljke, ploče za ugradnju, adapteri ili potpuni kompleti za ugradnju – uz pribor po mjeri poduzeća ifm, uvijek ste sigurni.

Pronalaženje pravog proizvoda uporabom alata za odabir

U iznimno velikom proizvodnom asortimanu poduzeća ifm ne samo da se razmatraju sva relevantna standardna rješenja, nego i specifični zahtjevi pojedinačnih industrija. Osim senzora položaja i obradnog postupka, ovaj proizvodni asortiman uključuje i senzore za kontrolu pokreta i sigurnosnu tehnologiju. Uz to, ifm nudi i proizvode za industrijsku obradu slika i komunikaciju kao i identifikacijske sustave za mobilne strojeve.

Telefon +43 16 17 45 00

Obraćanjem partnerima koji vas zdušno podržavaju i primjenom stručnog znanja dobit ćete odgovore na svoja pitanja i organizirati narudžbe. Možete nam se javiti od ponedjeljka do četvrtka od 07:45 h do 16:45 h, petkom do 12:15. Korisnički centar poduzeća ifm – za jedinstven i prisan kontakt s korisnicima.

Pouzdana proizvodnja, bez problema

Proizvodi poduzeća ifm ističu se inovativnom preciznošću i natprosječnom pouzdanošću. Jamčimo te značajke uz petogodišnje jamstvo. Koristite se proizvodima poduzeća ifm i možete biti sigurni da ste pronašli pravog partnera kada je riječ o automatizaciji.