You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
Anuga FoodTec - It's not automation, until it's orange.

Posjetite nas na vodećem svjetskom trgovačkom sajmu za industriju hrane i pića

Doživite inovativnu i pouzdanu tehnologiju automatizacije poduzeća ifm od 20. do 23. ožujka u dvorani 4.2, na štandu A090 B091.

Otkrijte digitalnu senzorsku komunikaciju, senzore obradnog postupka, tehnologiju povezivanja i sigurnosnu tehnologiju za proizvodne postupke sutrašnjice. Zdravstveni standard 3A, FDA, EZ 1935/2004, najviši stupanj zaštite IP69K i certifikacije EHEDG – najveća pouzdanost i najduže vrijeme neprekidnog rada stroja.

Nazovite nas na 0800 161616 4 i nabavite ulaznicu sada. Vidimo se u Kölnu!

Tehnologija IO Linka za vaše proizvodne postupke

Fotoelektrični senzori

Mali pravokutni O6 za vlažna područja