• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. IO-Link - Napajanje napona

IO-Link - Napajanje napona

  • Dijagnoza jesu li i koji osigurači aktivirani
  • Dijagnoza razloga aktiviranja
  • Decentralizirano ponovno postavljanje aktiviranih strujnih vodova
  • Mjerenje struje i napona

IO-Link –napajanje naponom

Moderne, decentralizirane upravljačke komponente moraju se napajati naponom od 24 V istosmjerne struje.

Nudimo rješenja za ugradnju u centralni kontrolni ormarić, kao i komponente koje se mogu ugraditi izravno na terenu bez kontrolnog ormarića.

Jedna stvar koja je zajednička svim tim rješenjima jest upotreba sučelja IO-Linka.
To se sučelje može upotrebljavati za dohvaćanje važnih dijagnostičkih podataka, kao što su jesu li i koji osigurači aktivirani, ili za uključivanje i isključivanje određenih komponenti sustava putem upravljača.