You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Pribor za sisteme za identifikaciju
  5. Identifikacijske oznake za sustave RFID 13,56 Hz

Dodatna oprema za identifikacijske sustave - Identifikacijske oznake za sustave RFID 13,56 Hz

  • Velike udaljenosti pisanja / očitavanja do 80 mm
  • Izravno ugradivo postavljanje identifikacijskih oznaka na metal
  • Uporaba u rasponu temperature do 130 °C
  • Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete

Dodatna oprema za identifikacijske sustave - Identifikacijske oznake za sustave RFID 13,56 Hz