- Početna stranica
- Proizvodi
- Senzori za kontrolu pomaka
- Senzori nagiba
Senzori nagiba
- Statičke i dinamičke vrste
- U ponudi kutni rasponi di 360°
- Inačice s jednom ili dvije osi
- Različiti dizajni s vrlo visokim stupnjem zaštite (do IP 69K)
- Ovisno o vrsti senzora, signalni izlaz putem različitih sučelja
Senzori nagiba
Senzori nagiba
Vodoravno centriranje važan je uvjet za pouzdan rad postrojenja i strojeva. Senzori nagiba napravljeni su za otkrivanje kutnog položaja ili poravnavanje mobilnih strojeva budući da oni mjere kut dotičnog predmeta u odnosu na težište. Za instalaciju nisu potrebni složeni i zahtjevni mehanički priključci pa je integracija senzora u predmetno područje primjene iznimno jednostavna. ifm nudi senzore nagiba u različitim inačicama, s različitim mjernim rasponima i razinama preciznosti, ovisno o zahtjevima. Osim toga, uređaji su u ponudi s različitim izlaznim mogućnostima, npr. CANopen, J1939 i IO-Link.