- 企業介紹
- 品質與環境
品質與環境
知行並進,永續經營:宜福門的品質和環境管理宗旨
對我們而言,永續經營意味著拋開短視近利的想法,以負責可靠的態度追求長遠目標。我們不斷追求最佳的產品和生產方法。正因為如此,我們為改善環境做出了貢獻。
多年來,我們引進並執行 DIN EN ISO 9000 等標準。如今,宜福門電子已成功三度榮獲 DQS(德國體系認證集團)的DIN EN ISO 9001 認證。
我們的環境管理系統以「全球思維、在地行動」為內涵,旨在保障企業長遠發展,持續精進環保作為。因此,我們於2020年春季針對德國各地的宜福門電子、ifm efector 和 ifm flexpro 內部環境管理系統,進行 EMAS 和 ISO 14001 認證。
更多認證與合格證書
- KBA 認證(PDF 檔 391 KB)
- 2019年8月由必維國際檢驗集團(Bureau Veritas)授予宜福門電子的合格證書 ( PDF 檔 0.2 MB)
- 英文版 AEO 認證(AEO F) ( PDF 檔 48 kB)
- ISO 27001「資訊安全管理系統」認證(PDF 檔414 kB)
- 2019 ATEX 認證 (PDF 檔 813 Kbytes)
- 證書追查稽核 (PDF 檔 673 Kbytes)