自動尋找編碼功能
Vision Assistant 的自動尋找編碼功能可以自動辨識一張影像中的多個不同編碼。使用者可以在 Vision Assistant 中輕鬆分配這些編碼。

流量設定
序列控制清晰地顯示所有影像和編碼設定。
這可以快速讓您全面了解整個應用。此外,邏輯和介面功能有助於輕鬆對感測器輸出進行程式設計。

透過偏光濾鏡獲得最佳對比度
包含偏光濾鏡的整合式可選照明可確保足夠的對比度,即使在金屬等閃亮表面的情況下也能可靠地讀取編碼。

多影像功能
以不同的曝光時間拍攝多張影像,以便可靠地偵測包含不同表面紋理、顏色或環境光條件的編碼。

邏輯層功能
感測器資料預處理。這降低了 PLC 程式設計的複雜性。

介面定義
傳送至 PLC 的資料可以獨立定義,從而過濾出所需的資訊。

檢修報告功能
感測器建立有關過去錯誤讀數的檢修報告。感測器無需停止,可以繼續在生產模式下使用。

即時維護功能
可以檢查以下值以確保感測器正常工作:
- ROI 檢查
- 失調監控
- 環境光監控
- 即時影像與參考影像的比較