You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 識别類型 O2I

與感應器一樣簡單

强大的檢測功能
新的多碼讀碼器提供 4 倍更高分辨率, 
以獲得可靠的讀碼結果,提供 10 倍更快計算時間和 10 倍更快的設定。

示教按鈕
其感應器的一個亮點是一鍵式簡單教學。 按下教學鍵後,用户可經由雷射標記將多碼讀碼器對準代碼。 對焦、曝光設定和代碼類型檢測經由感應器自動完成。 幾秒後,感應器即準備就緒。

經由智能手機 app 進行配置
可使用智能手機 app(iOS/安卓)進行設備的基本配置。 例如,用户可使用 app 設定觸發器或 IP 地址。 基於這些設定,智能手機顯示螢幕上出現一個數據矩陣碼。 當將該數據矩陣碼放到多碼讀碼器的視野中時,即會自動採用該配置。

Vision Assistant
可使用屢獲殊榮的 Vision Assistant 軟體對多碼多碼器進行多種配置。 例如,自動查找代碼功能可在一張圖片中檢測多個不同代碼。 用户可在 Vision Assistant 中輕鬆分配這些代碼。
得益於不同的邏輯功能,感應器可進行編程,以應用於順序控制。 不需要配備昂貴的評估單元。 所有設定的即時圖像和大量可視化顯示提供了最佳的概覽。

福門大容量存儲設備
該設備是一個可交換大容量存儲設備。 可應用於存儲或加載完整配置 
多碼讀碼器。 這簡化了設備的更換和相同用途多個設備的設定。

幾秒之内即可準備就緒

一個亮點: 觸摸按鍵後,感應器即自動進行對焦、曝光設定和代碼類型識别。
其中,每張圖片有一個條形碼或二維碼的應用可經由教學按鍵快速設定。 這節省了時間和成本。
預設的設備配置可經由一個用户友好型智能手機 app 修改。

一鍵教學和經由智能手機 app 進行配置

O2I 教學 app 應用於在智能手機顯示螢幕上生成一個數據矩陣碼。
將該數據矩陣碼放在多碼讀碼器的視野内即可自動 
應用該配置。
提供 iOS、安卓和 Windows 版。

對於複雜要求: 福門 Vision Assistant

對於雜的識别任務,該多碼讀碼器可 
使用斬獲殊榮的 Vision Assistant 軟體輕鬆地進行配置。 所有設定的 
即時圖像和大量可視化顯示 
提供了最佳的概覽。

多個代碼,一張圖片

Vision Assistant 的自動查找代碼功能可自動識别一張圖片中的多個不同代碼。 用户可在 Vision Assistant 中輕鬆分配這些代碼。

獨有功能 - 順序控制

在 Vision Assistant 中將圖片和代碼設定的所有配置可視化顯示。
這樣可以快速提供整個應用的全面概覽。 此外,邏輯和接口功能使得對感應器輸出的編程較為容易。

經由一個偏振濾光鏡實現最佳對比度

集成帶有偏振濾光鏡的可選照明確保足够的對比度,即便在
閃光表面(如金屬表面)也能够可靠讀取代碼。

一個代碼,變化的背景

可採用不同的曝光時間非常快速地捕捉多張圖片,以在表面特徵多變或存在顔色或環境光偏差的環境中識别代碼。

工作距離到視野大小及相應版本

  鏡頭 光類型 貨號
  標準 (B) 紅光 O2I500
  標準 (B) 紅外光 O2I501
  廣角 (A) 紅光 O2I502
  廣角 (A) 紅外光 O2I503
  長焦鏡頭 (C) 紅光 O2I504
  長焦鏡頭 (C) 紅外光 O2I505

 

鏡頭 光類型 貨號
  標準 (B) 紅光 O2I500
  標準 (B) 紅外光 O2I501
  廣角 (A) 紅光 O2I502
  廣角 (A) 紅外光 O2I503
  長焦鏡頭 (C) 紅光 O2I504
  長焦鏡頭 (C) 紅外光 O2I505

 

進入產品