用於物體和場景識別和評估的視覺感應器
強大的攝像頭系統和簡單易用的感應器
在自動化技術中,視覺感應器是當今裝配、製造以及品質控制任務中不可缺少的一個組成部分,能夠提升效率。它們是帶有特定應用評估功能的攝像頭,即低成本高整合度的可靠電子眼。
從攝像頭到感應器
數年以前,我們還曾需要昂貴的攝像頭系統。隨著技術的發展和元件在價格上的不斷降低,我們得以在更小的空間中實現愈加智慧的功能。
不僅緊湊的視覺感應器取代了攝像頭系統,它們更提供了額外的應用選擇。比如說,它們可用於檢測具有多種位置或形狀的物體,代替複雜的接近感應器或例如感應器橋的多感應器解決方案,用於貨盤或箱子的完整性檢查。
易於整合
視覺感應器的出色特性中,有一點就是其簡潔性。影像處理系統通常需要由取得資格的人員或需要大量成本的外部整合者整合至生產流程中,但由於視覺感應器具有適合特定應用的性質,因此無需預先習得相關知識便可使用。用輕鬆的「參數設定」取代複雜「編程」就是它們的宗旨。隨時可用的功能塊支援整合至 PLC。乙太網過程接口用於資料的傳送、參數的設定和遠端監控。同時,所有單元均帶有開關輸出,可發出成功測試訊號。因此,視覺感應器在使用上與二進位感應器具有同樣易用性。
緊湊耐用
另一個優勢:由於具有高防護層級和寬廣的使用溫度範圍,ifm 視覺感應器能夠以最真切的方式表現最接近於實際情境的數值。而且極高的整合度也令它們獨樹一幟。與複雜的攝像頭解決方案不同,所有必要的元件 - 如照明、光學、評估電子元件和輸出邏輯元件均整合在工業外殼中。使用 ifm 視覺感應器,品質控制、完整性監控或一維、二維碼的讀取均可以低廉成本完成。
特定應用解決方案中的能力
正確的選擇具有決定性的效果
輪廓感應器 – 物體識別類型 O2D
而就產品而言:O2D 視覺感應器可以識別和分配先前已定義的物體、輪廓或結構,從而檢查完整性、位置和方向。
像素計數器 – 物體檢查類型 O2V
相比計數畫面或計算尺,O2V 視覺感應器可對影像中同一灰階值區域的所有像素予以計數。甚至於,它能依單獨物體將大量特定灰階值分組,並依不同準則來評估。
代碼讀取器 – 識別類型 O2I
當今,條碼已得到廣泛使用,並且可作為從右向左閱讀的字型樣式來理解。二維碼則將資訊編碼在一片區域中。與多米諾拼圖類似,透過 O2I 視覺感應器讀取,傳達明確的資訊。
3D 感應器 – 3D 物體識別類型 O3D
就好像是釘床一樣,O3D 3D 感應器可深入的掃描目前場景。透過使用超過 23,000 個測量距離值,能夠建立大量的虛擬感應器 - 例如用於檢查裝貨箱中是否已裝滿各種瓶子。