• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

雙感測器的目標凸輪

雙感測器的目標凸輪直接安裝在四分之一圈致動器的軸上。
軸心必須符合 VDI/VDE 3845 標準。一個凸輪上有兩個相距 90° 高度不同的目標,可阻尼 IND 雙感測器或 Tx 回饋裝置。

安裝尺寸 X/Y [mm] 致動器軸的高度 Z [mm] [mm 驅動軸直徑
[mm] [mm
直徑
[mm]
說明 貨號
80 / 30 30 < 38 53 基本目標凸輪 E12517
80 / 30 30 < 38 53 目標凸輪可調整 E12516
80 / 30 20 < 38 53 目標凸輪基本型 + 適配器 E12517 + E12526
80 / 30 20 < 38 53 目標凸輪可調整 + 適配器 E12516 + E12526
80 / 30 30 < 53 65 基本型多蓋凸輪 E12724
80 / 30 30 < 53 65 多蓋凸輪可調整 E12725
130 / 30 30 < 90 102 基本大型目標凸輪 E17328
130 / 30 30 < 90 102 大型目標凸輪,可調整 E17119