You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 起始頁
  3. 應用
  4. 氣體

應用於氣體介質測量的感應器

感應器
類型
測量範圍
截面
介質
溫度
壓力
等級
特性
SD
0.04...
28,000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar •應用於壓縮空氣消耗量測量
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar •相對測量
•紅色/緑色顔色變換
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •相對測量
SL
100...
3000 cm/s
> 50 mm -10...50 °C 1 bar •相對測量
•氣流監控器