You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. 起始頁
  3. 應用
  4. 含水介質

應用於含水介質測量的感應器

感應器
類型
測量範圍 横截面 介質
溫度
壓力等級 特性
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar •最低導電率 > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar •集成溫度測量
•可旋轉
彩色顯示屏
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar •無顯示屏
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar •集成溫度測量
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar •適應用於高温
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar •應用於内部鑽孔
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100°C 100 bar •相對測量
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •相對測量