1. Homepage
  2. 起始頁
  3. 應用
  4. 去離子水

應用於去離子水測量的感應器

感應器
類型
測量範圍
截面
介質
溫度
壓力
等級
特性
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar •集成溫度測量
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar •無顯示屏
SL
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar •集成溫度測量
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm -20...100 °C 100 bar •相對測量
•紅色/緑色顔色變換
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar •相對測量
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm -10...120 °C 300 bar •模塊系統
•陶瓷、不銹鋼和鈦感應器