You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. LDL 感應器:導電率 – 全新應用
  3. IO-Link 優勢

IO-Link 優勢

有了IO-Link,LDL系列產品可提供:

  • 透過單一纜線提供導電率及溫度數值
  • 不用特別高效輸入卡亦具備高量測解析度
  • 即時更改配方與調整設備
  • 目前裝置狀態
  • 運作時間的直方圖
  • 用於最低及最高導電率/溫度的內部記憶體
  • 自動更換設備

搭配IO-Link時,導電率值的解析度在整個測量範圍中都會相同。當您使用電感式(環狀)版本時,這點格外相當重要。在典型的CIP流程中,會使用高導電率的化學藥劑以及低導電率的清洗液。當使用類比輸出時,數據會被擴大至非常高的範圍,進而降低偵測導電率微幅變化的能力。這可能導致那些殘留在清洗液中或產品上的化學藥劑無法被偵測到。

IO-Link以及類比訊號的解析度比較

測量範圍

(µS/cm)

PLC類比輸入卡

(12 位元)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5,000 2µS/cm
0...15,000 4 µS/cm
0...100,000 25 µS/cm
0...500,000 122 µS/cm
0...1,000,000 244 µS/cm

* LDL100的測量範圍限制最高為15,000µS/cm