技術
導電率可測量物質傳導電流的能力。它會受到介質中自由離子(鹽分、酸性、鹼性)數量以及介質溫度的影響:自由離子越多,導電率就越高。導電率感應器通常由兩塊接觸介質的金屬板組成。如果將兩個電極浸入導電液中,並對它們施加電壓,將會產生電流
帶正電的離子(陽離子)會移向負電電極,而帶負電的離子(陰離子)則會移向正電電極。介質中自由離子越多,介質的導電率就越高 ,而電流亦然。
導電率的SI單位為西門子/每公尺(S/m)。謹以下圖提供常見介質的導電率。
目前有兩個方法可測量導電率:電導式及電感式。選擇時應依據介質的導電率、液體的腐蝕性,以及懸浮固體的含量。
電導式導電率感應器(LDL1xx)
宜福門電導式導電率感應器與其他測量用導電率感應器一樣,具有兩個金屬電極。設計不同之處在於,感應器外殼及金屬管作為第一電極,而感應器的金屬尖端則是第二電極。
電壓則是施加於感應器尖端及外殼螺絲連接處,然後即可量測電流。
電感式導電率感應器(LDL2xx)
電感式導電率感應器則是由兩個電線纏繞的金屬線圈及塑膠外殼組成(宜福門產品採用PEEK)。第一個線圈(傳送線圈)會在液體中產生電壓。根據介質的導電率,交流電也隨之產生。後者在第二個線圈(接收線圈)中產生與介質導電率成比例的交變磁場。
電感式導電率量測有以下幾個好處:
- 拜PEEK尖端所賜,擁有更高的耐腐蝕性。
- 只要測量的通道不阻塞,便不易受介質中的固體影響。
- 不受高導電率介質的影響。
溫度的影響
物質的導電率特別容易受到溫度影響 – 每攝氏1度約1....5%。所有導電率感應器皆有內建溫度測量器,可補償介質中的溫度變化。

溫度感應器在LDL200(左)以及LDL100(右)中的位置
LDL 感應器 – 進階功能
水分可能會滲透到端子台及穿纜管中。對於安裝在潮濕環境下的感應器而言,這往往是一大致命傷。不過,全拜多功能的IP68 / IP69K傳送器所賜,LDL系列可減少故障狀況。感應器搭配全密封不鏽鋼外殼、PEEK探針,不需要端子台或穿纜管。
所有LDL導電率感應器均經過原廠認證,開箱即可使用。如欲取得原廠證書,請憑感應器序號至本公司官網免費下載。
搭配IO-Link時,您也可使用校準增益(CGA)參數以及標準或參考溶液,在現場校準感應器。

LDL系列均搭配密封外殼,並採用符合工業標準的M12連接。