• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. IO-Link 模組
  2. 技術
  3. 數位輸入濾波器

數位輸入濾波器

標準產品線模組。

輸入訊號能先以不同濾波器進行變更再透過 IO-Link 傳送。可按此順序使用下列濾波器,並輸入信號:

  1. 輸入端
  2. 去擾濾波器
  3. 鎖定功能
  4. 反轉功能
  5. I/O 資料輸入

每一濾波器可分別透過 IO-Link 設定。

去擾濾波器

  • 可檢測長度至少 1.5 ms 的訊號,無法檢測較短訊號
  • 輸入去擾濾波器降低機械開關引起的噪訊。濾波器在濾波器輸出端提供延遲 (去擾時間) 給輸入訊號。濾波器會忽略所有短於去擾時間的訊號。

鎖定功能

  • 濾波器 延長短輸入脈衝。透過下列參數進行設定
  • 鎖定時間:短脈衝要延長的脈衝持續時間
  • 脈衝時間超過鎖定時間則無法延長
  • 鎖定狀態:延長輸入電平 (高或低)

反轉功能

  • 此功能反轉輸入訊號的邏輯