• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司

TEC Container – 適用於港口的移動式岸電系統

再生能源
海洋能源
影片報告

摘要

TEC Container 透過行動式纜線管理系統,為船舶提供安全的岸電電源。ifm Automation 則確保港口操作的精準、可靠與安全。

為岸電鋪平道路

行動式纜線管理系統採用 ifm 的自動化技術,能安全且高效地將岸電輸送到船舶上。

船舶靠泊時,通常會讓輔助引擎持續運轉,以供應船上電力及輔助系統所需。特別是在人口稠密的港口及沿海地區,這意味著持續的排放與噪音,同時還伴隨著額外的操作成本。解決方案就是岸電:由港口電網直接向船舶供電,使輔助引擎得以關閉。

要將岸電安全地輸送到船上,需要高性能的纜線管理系統。TEC Container 公司專精於此領域,並為全球各地的港口開發行動解決方案。

從起重專家到創新的港口解決方案供應商

總部位於馬德里的 TEC Container 已營運超過 50 年。自 1976 年成立以來,該公司一直為 115 多個國家的港口物流及風能產業客戶開發並製造起重設備。

「大約五年前,我們將業務範圍從傳統的起重業務拓展至其他領域,並開創了一個新的業務領域:纜線管理系統。」「這些解決方案能夠讓電力從港口電網安全地傳輸至船舶,」TEC Container 銷售總監Javier Pérez解釋道。

該系統由一臺配備整合式纜繩捲盤的移動式裝置組成。這些移動平台可透過手動操作或自動導航系統沿著碼頭行進,並根據需要放出電源纜線。由於各港口的技術要求各不相同,這些系統通常會根據各地點的具體情況量身打造。

Author Image

除了元件的品質之外,我們特別重視 ifm 所提供的技術支援。對我們而言,ifm 遠不止是一家零組件供應商。他們是一家技術合作夥伴。

Javier Pérez TEC Container 銷售總監

關於 TEC Container

TEC Container 是一家總部位於西班牙的製造商,專門提供起重、貨櫃及港口物流解決方案。該公司成立於1976年,專為全球各港口開發客製化系統,包括創新的岸電及電纜管理解決方案。

Author Image

除了元件的品質之外,我們特別重視 ifm 所提供的技術支援。對我們而言,ifm 遠不止是一家零組件供應商。他們是一家技術合作夥伴。

Javier Pérez TEC Container 銷售總監

關於 TEC Container

TEC Container 是一家總部位於西班牙的製造商,專門提供起重、貨櫃及港口物流解決方案。該公司成立於1976年,專為全球各港口開發客製化系統,包括創新的岸電及電纜管理解決方案。

在鹹水環境、重型纜線及大型船舶周邊作業

該應用對設備提出了極高的要求:必須在船隻及水域的鄰近區域搬運重型電力電纜。「由於這是一個在碼頭沿線移動的移動平台,且附近有人員正在工作,因此其操作必須絕對安全。「電氣連接也必須牢固,以防止在連接與斷開過程中發生任何意外,」TEC Container 的電氣工程師Alejandro Caballero強調道。

與此同時,這項技術必須能夠承受高濕度、含鹽空氣、溫度波動以及持續的振動。

ifm 自動化解決方案是系統的核心

其規模極為龐大:雖然一般的電源線只需用手插上即可,但這項應用所涉及的電源線卻有手臂般粗,且配有龐大沉重的連接器。

Alejandro Caballero解釋了這項程序:「這台自走式移動平台沿著碼頭邊行駛至船隻旁,並在行進過程中將電纜鋪設在碼頭上。」當機器定位在船隻的接駁點附近後,伸縮臂便會引導纜繩至船隻,並在該處進行連接。「這使船隻能夠關閉輔助引擎,從而減少沿海城鎮的排放量和噪音。」

為了確保一切運作順暢,該公司採用了自動化專家 ifm 的產品:這款行動式線纜管理單元的核心,是由數個高階 ifm 控制器所構成。可程式控制器 CR0403 和CR0709 負責協調該機台的所有動作——從移動、伸縮臂操作到纜線引導。它們會即時處理來自各感測器的信號,並確保所有子系統能精確且可靠地協同運作。

採用 G1501S 安全繼電器 以確保功能安全。它會監控所連接的感測器,並確保與安全相關的功能能隨時可靠地運作。ifm 的 DN4234 電源供應器 可為所有組件提供穩定的電壓電源。

CR2042 I/O模組 作為感測器、致動器與控制器之間的去中心化界面,將輸入與輸出信號整合後,透過 CAN 匯流排傳輸至控制器。「採用基於現場匯流排的分散式系統,已大幅減少生產與佈線的工作量。」「與傳統布線相比,我們需要的線纜數量大幅減少,並能顯著降低布線錯誤的風險,」哈維爾・佩雷斯指出。

各式各樣的 ifm 感測器可提供安全操作所需的製程數據。絕對式多圈編碼器 RM9000 負責偵測車輪的轉向角度。RM900S 安全編碼器 會持續監控纜線捲盤的位置,並有助於防止纜線系統發生錯誤移動或過載。PT54 壓力感測器 會持續測量液壓壓力,並為液壓功能的受控且平順運作奠定基礎。LT3022 液位感測器 用於監測冷卻液等關鍵運作液體的液位,從而能及早偵測到關鍵的運作狀況。

最後,CR1204 圖形顯示器 作為操作員與機器之間的中央界面。直觀的使用者界面讓操作員能夠控制纜線管理單元的所有功能、即時監控相關運作數據,並迅速評估診斷資訊與錯誤訊息。Alejandro Caballero闡述了最關鍵的一點:「這台機器的操作必須簡單且直觀,以便操作人員和維護團隊能快速、輕鬆地取得有關機器狀態的所有必要資訊,並能輕鬆辨識任何潛在故障。」

所有組件之間的無縫互動,造就了一套可靠且易於維護的自動化解決方案,專為承受嚴苛的海事環境而設計。

「除了元件的品質之外,我們特別重視 ifm 所提供的技術支援。」在整個過程中,從系統架構設計到實際建置,我們都獲得了支持。對我們而言,ifm 遠不止是一家零組件供應商。「他們是我們的技術合作夥伴,」Javier Pérez指出。

在郵輪旁邊的纜繩平台伸出的臂架上,垂掛著幾條電力電纜。

影像1:伸縮臂將電源纜線安全地引導至船上。

結論

TEC Container 透過其線纜管理系統,提供船舶在港口接駁岸電所需的基礎設施。這些移動式裝置能可靠地連接港口與船舶的電力系統,並在船舶靠泊期間,有效降低排放與噪音。

ifm 的自動化解決方案構成了該系統的技術骨幹。即使在嚴苛的海洋環境下,它們仍能確保精準的動作、直覺的操作以及可靠的性能。

下載應用報告 (PDF)
ifm 給您帶來了什麼成功?

您是否使用 ifm 的硬體或軟體落實過有趣的應用?我們的感測器如何幫助優化您的流程操作?讓我們知道!我們很樂意向大眾展示您的解決方案並分享您的專門技術 - 當然,這都是免費的。

您或許會有興趣的主題: