• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 技術支持
  2. 認證 / 報告

認證 / 報告

原廠認證

符合 EN 10204 (Type 2.2)

全新:您可以免費下載所選感測器的原廠認證。

根據感測器的測量範圍,在達到多個控制點時,這份認證提供了類比與 IO-Link 通訊參考值偏差的相關資訊與文件。您僅需要這項裝置的序號以及有效的電子商城帳號,就能下載文件。

以下產品提供 免費的 原廠認證:

壓力

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • Pi27xx、PI28xx、PM1xxx(生產日期 2018年 1月起)
  • PG27xx、PG28xx(生產日期 2019年 1月起)

溫度

  • TA11xx、TA13xx 與 TCCxxx
  • TA20xx、TA22xx、TA25xx、TA28xx、TD22xx、TD25xx、TD28xx、TD29xx
    (生產日期 2018年 1月起)

流量

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x, SM8x3x 
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020(僅針對空氣動力特性發佈)
  • SDGx5x

分析

  • LDLxxx

液位感測器

  • LW2xxx

➜ 下載原廠認證

根據 DIN EN 10 204-2.1 的製造廠證書

根據 DIN 50049-2.1

製造廠證書會確認符合訂單,但不會顯示測試結果。

  • 有了檢測文件,貨品進料檢驗所需的時間與資源可以大幅減少。
  • 降低成本
  • 製造廠證書與製造廠聲明皆根據 EN 10204 標準。
  • 因此,將由製造廠確認訂單。

➜ 下載製造商證書範例

根據 DIN EN 10 204-2.2 的製造廠聲明

根據 DIN 50049-2.2

製造廠聲明證明了所列物品遵從相應產品規格書裡的標示,且經過 100% 的最終測試。

  • 製造廠聲明中的測試是有關製造商系列產品的品質水準,因此與製造廠證書中的測試不同。
  • 這項認證是由製造廠確認。
  • 由於標準中所述的製造商聲明與其他認證,為內部測試提供了有意義的資訊,是相當重要的品質管理辦法。

➜ 下載製造商聲明範例

根據 DIN EN 10 -204-3.1 的檢驗證書

根據 DIN 50049-3.1

檢驗證書包含批次相關的測試結果,以證明達到材質特性與品質的相關要求。

  • 對各式應用而言,可以判定相對應的材質特性,針對其強度或阻力,設計出特定機台與組件。

➜ 下載檢驗證書範例

檢驗證書材質 EN10204-2.1/2.2/3.1

根據 ISO10474

  • 證明所列物品符合相應產品規格書中的標示。
  • 適用於特定物品,且必須在訂購物品時要求提供。
  • 僅核發給液位感測器產品。若有核發,則會在上述感測器的「附件」嵌板顯示。

➜ 下載檢驗證書範例

應用於氧氣環境的清潔

應用於氧氣環境的清潔可確保不含油脂,進而確保製程中的使用安全。

  • 當應用於氧氣環境的感測器發生殘留或汙染時,會造成危險。
  • 為避免產生自燃,這類型感測器接觸到介質的零件,必須進行清潔。
  • 清潔過的裝置會特別進行標示與包裝。
  • 僅有達 25bar 的壓力感測器提供應用於氧氣環境的清潔。需為每一個感測器訂購一個 ZC0019。

適用於 SB 型流量感測器的油位校準服務

利用油位校準,可以調整油料特性的精確校準曲線,進而能依照特定應用進行客製化。

  • 油壓感測器的準確度強烈仰賴所用油料的的黏稠度與溫度。
  • 溫度越高、油的流動性越高,反之亦然。
  • 這就是我們提供個別校準的原因。

您的優勢在於?

  • 節省大量的時間、能源與成本。